Currently planned availability until at least2031
-
ECCN
-
Frequency133 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャNoBL, Flow-through
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーNoBL
-
メモリ容量36 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3.14 V~3.63 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 36
-
認定Industrial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1461KV33-133AXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) | |
| 梱包サイズ | 72 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2031 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 72 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2031 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- NoBL eliminates dead cycles R/W
- Up to 133 MHz, zero wait states
- Data transfer every clock cycle
- Synchronous flow-through burst SRAM
- Linear or interleaved burst order
- 6.5 ns CLK-to-data valid (tCDV)
- 3.135 V to 3.6 V core supply (VDD)
- 2.375 V to 2.625 V I/O (VDDQ)
- Byte write with BWX + WE inputs
- 3 chip enable inputs (CE1-CE3)
- Asynchronous OE for tri-state control
- ZZ sleep mode preserves data
利点
- Seamless write-read transitions
- 133 MHz boosts memory bandwidth
- 1-cycle data supports fast compute
- Predictable sync timing simplifies bus
- Burst modes cut controller overhead
- 6.5 ns output speeds timing closure
- 3.3 V core eases power integration
- 2.5 V/3.3 V I/O fits more systems
- Byte writes cut write traffic
- 3 CEs enable easy bank expansion
- OE tri-state avoids bus contention
- Sleep cuts power with data retained
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.