CY7C1470V33-167AXC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1470V33-167AXC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1470V33-167AXC
CY7C1470V33-167AXC


製品仕様情報

  • ECC
    N
  • Frequency
    167 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    NoBL, Pipeline
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    NoBL
  • メモリ容量
    72 MBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.14 V~3.63 V
  • 組織 (X x Y)
    2Mb x 36
  • 認定
    Commercial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    1

OPN
CY7C1470V33-167AXC
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 144
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 144
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
US
CY7C1470V33-167AXC is a 72-Mbit (2M × 36) synchronous pipelined burst SRAM with No Bus Latency (NoBL) architecture for true back-to-back read/write transfers. It supports 167 MHz operation (3.4 ns access) with fully registered inputs/outputs, byte-write capability, and linear or interleaved burst. Single 3.3 V core supply (3.135–3.6 V) and 2.5 V/3.3 V I/O supply enable high-throughput buffering.

特長

  • 72-Mbit sync pipelined burst SRAM
  • NoBL logic for zero bus latency
  • 200 MHz bus ops, zero wait states
  • Fully registered inputs and outputs
  • 3.0 ns clock-to-output (tCO)
  • On-chip burst counter, 4-beat burst
  • Linear or interleaved burst order
  • Byte write via BW[x] byte selects
  • Single 3.3 V VDD supply (3.135-3.6 V)
  • 3.3 V or 2.5 V VDDQ I/O supply
  • ZZ sleep mode; 2tCYC entry/exit
  • IEEE 1149.1 JTAG boundary scan

利点

  • Zero-latency boosts throughput
  • 200 MHz supports fast datapaths
  • Registered I/O eases timing closure
  • 3.0 ns tCO cuts read data latency
  • 4-beat bursts reduce addr overhead
  • Selectable burst supports controllers
  • Byte writes speed RMW operations
  • Single 3.3 V core simplifies power
  • 2.5/3.3 V I/O fits mixed-voltage
  • ZZ mode cuts standby power (120 mA)
  • 2tCYC wake-up enables fast resume
  • JTAG scan simplifies board test

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ