インターフェースParallel
-
メモリ容量72 MBit
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3.135 V~3.6 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1470EV331X11IX5SA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 6 | |
| 梱包形態 | WAFFLE PACK | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6 |
| 梱包形態 | WAFFLE PACK |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 72-Mbit sync pipelined SRAM
- No Bus Latency (NoBL) logic
- 250 MHz bus ops, zero wait states
- Registered inputs and outputs
- Linear or interleaved burst order
- Byte write with BWx byte selects
- VDD 3.135 V to 3.6 V single rail
- VDDQ I/O: 2.5 V or 3.3 V
- 3.0 ns clock-to-output (250 MHz)
- ZZ sleep mode and Stop Clock
- IEEE 1149.1 JTAG boundary scan
- Neutron SER: 361 FIT/Mb typ, 25C
利点
- Run back-to-back ops with no stalls
- More throughput each clock cycle
- Drop-in path for ZBT designs
- Predictable timing simplifies closure
- Burst support fits streaming data
- Byte writes cut rewrite bandwidth
- Single-rail core eases power design
- Direct 2.5/3.3 V logic connection
- 3.0 ns tCO reduces read latency
- Sleep/stop clock cuts idle power
- JTAG simplifies board test & debug
- Lower soft-error risk in systems
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.