CY7C1470BV25-250AXC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1470BV25-250AXC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1470BV25-250AXC
CY7C1470BV25-250AXC


製品仕様情報

  • ECC
    N
  • Frequency
    250 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    NoBL, Pipeline
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    NoBL
  • メモリ容量
    72 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.38 V~2.63 V
  • 組織 (X x Y)
    2Mb x 36
  • 認定
    Commercial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    1

OPN
CY7C1470BV25-250AXC
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 144
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 144
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CY7C1470BV25-250AXC is a 72-Mbit (2M × 36) 2.5 V synchronous pipelined burst SRAM with No Bus Latency (NoBL) architecture for zero-wait-state back-to-back reads/writes. It supports 250 MHz bus operation with up to 3.0 ns clock-to-output (tCO), registered inputs/outputs, byte write via BWa–BWd, and linear or interleaved 4-beat burst. It is offered in a 100-pin Pb-free TQFP, commercial range.

特長

  • 72-Mbit sync pipelined burst SRAM
  • 2.375–2.625 V core supply (VDD)
  • 2.5 V I/O supply (VDDQ)
  • 250 MHz bus ops, zero wait states
  • tCO max 3.0 ns (250 MHz)
  • Fully registered inputs and outputs
  • Unlimited back-to-back read/write
  • On-chip burst counter, up to 4
  • Linear or interleaved burst order
  • Byte Write via BWx byte selects
  • CEN suspends operation (stall)
  • ZZ sleep mode with data integrity

利点

  • No wait states boosts throughput
  • 250 MHz supports fast datapaths
  • Pipelined I/O eases timing closure
  • 3.0 ns tCO reduces read latency
  • Back-to-back ops maximize bus use
  • Burst up to 4 cuts addr overhead
  • Burst order adapts to host logic
  • Byte Write avoids read-modify-write
  • CEN stalling enables clock gating
  • ZZ sleep preserves data at standby
  • Tri-state control avoids contention
  • 2.5 V supplies simplify integration

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ