ECCN
-
Frequency200 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャNoBL, Pipeline
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーNoBL
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲2.38 V~2.63 V
-
組織 (X x Y)2Mb x 36
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1470BV25-200AXC | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) | |
| 梱包サイズ | 144 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 144 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 72-Mbit sync pipelined burst SRAM
- 2.375–2.625 V core supply (VDD)
- 2.5 V I/O supply (VDDQ)
- 250 MHz bus ops, zero wait states
- tCO max 3.0 ns (250 MHz)
- Fully registered inputs and outputs
- Unlimited back-to-back read/write
- On-chip burst counter, up to 4
- Linear or interleaved burst order
- Byte Write via BWx byte selects
- CEN suspends operation (stall)
- ZZ sleep mode with data integrity
利点
- No wait states boosts throughput
- 250 MHz supports fast datapaths
- Pipelined I/O eases timing closure
- 3.0 ns tCO reduces read latency
- Back-to-back ops maximize bus use
- Burst up to 4 cuts addr overhead
- Burst order adapts to host logic
- Byte Write avoids read-modify-write
- CEN stalling enables clock gating
- ZZ sleep preserves data at standby
- Tri-state control avoids contention
- 2.5 V supplies simplify integration
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.