Currently planned availability until at least2031
-
ECCN
-
Frequency250 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャNoBL, Pipeline
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーNoBL
-
メモリ容量36 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3.14 V~3.63 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 36
-
認定Industrial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1460KV33-250AXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) | |
| 梱包サイズ | 144 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2031 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 144 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2031 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 36-Mbit sync pipelined SRAM
- NoBL logic, zero wait-state bursts
- Supports 250-MHz bus operation
- Clock-to-output tCO max 2.5 ns
- Fully registered I/O on rising clock
- On-chip burst counter, up to 4 beats
- Linear or interleaved burst sequence
- Byte write with BW[x] byte selects
- Self-timed synchronous write
- CEN clock enable suspends operation
- ZZ sleep mode with data retention
- IEEE 1149.1 JTAG boundary scan
利点
- Zero wait states boost throughput
- 250 MHz supports fast datapaths
- 2.5 ns tCO reduces read latency
- Registered I/O eases timing closure
- 4-beat bursts cut address toggling
- Burst mode fits cacheline transfers
- Byte writes simplify RMW updates
- Self-timed writes simplify control
- CEN enables quick pause/resume
- ZZ sleep lowers standby power
- Data retained in sleep protects data
- JTAG scan speeds board test
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.