これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY7C1460KV25-200BZI
生産終了
生産終了

CY7C1460KV25-200BZI

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1460KV25-200BZI
CY7C1460KV25-200BZI


製品仕様情報

  • ECC
    N
  • Frequency
    200 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    NoBL, Pipeline
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    NoBL
  • メモリ容量
    36 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Pb
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.38 V~2.63 V
  • 組織 (X x Y)
    1Mb x 36
  • 認定
    Industrial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    1

OPN
CY7C1460KV25-200BZI
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85195)
梱包サイズ 210
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 No
組立国
TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85195)
梱包サイズ 210
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ