Currently planned availability until at least2031
-
ECCN
-
Frequency250 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャStandard Sync, Pipeline DCD
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーStandard Sync
-
メモリ容量36 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3.14 V~3.63 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 36
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1444KV33-250AXC | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) | |
| 梱包サイズ | 144 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2031 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 144 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2031 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Bus operation up to 250 MHz
- 36-Mbit Sync SRAM, pipelined I/O
- 2.5 ns clock-to-output (tCO)
- 3.135 V to 3.6 V core supply (VDD)
- 2.375 V–2.625 V or 3.135 V I/O
- Self-timed synchronous writes
- Byte writes plus global write (GW)
- Burst counter: linear or interleaved
- Double-cycle deselect, no wait state
- ZZ sleep mode, IDDZZ 75 mA max
利点
- Supports 250 MHz high-throughput buses
- Pipelining sustains burst bandwidth
- 2.5 ns tCO cuts read data latency
- 3.3 V cores simplify power design
- 2.5/3.3 V I/O eases interfacing
- Self-timed writes simplify timing
- Byte write lowers write bandwidth
- Burst modes fit CPU/DSP access
- Depth expansion without slowdowns
- Sleep mode reduces idle power draw
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.