Currently planned availability until at least2033
-
ECCN
-
Frequency133 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャStandard Sync, Flow-through
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーStandard Sync
-
メモリ容量36 MBit
-
リードボール仕上げSn/Pb
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲3.14 V~3.63 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 36
-
認定Military
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1
| 推奨 | |
|
OPN
|
CY7C1441KV33-133BZM |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) |
| 梱包サイズ | 105 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | No |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) |
| 梱包サイズ | 105 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 36 Mbitの密度
- 1 M x 36構成
- 6.5 nsアクセス速度
- 165ボールFBGAパッケージ
- -55〜125 °Cのミリタリー温度範囲
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.