Currently planned availability until at least2031
-
ECCN
-
Frequency133 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャStandard Sync, Flow-through
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーStandard Sync
-
メモリ容量36 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3.14 V~3.63 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 36
-
認定Industrial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1441KV33-133AXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) | |
| 梱包サイズ | 750 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2031 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2031 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 133 MHz synchronous bus
- 6.5 ns clock-to-output
- 3.0 ns OE to output valid
- 1.5 ns setup to CLK rise
- 3.3 V core (VDD 3.135-3.6 V)
- 2.5 V or 3.3 V I/O supply
- Common I/O: 1M×36 or 2M×18
- Flow-through synchronous SRAM
- 2-bit burst counter auto-increment
- Interleaved or linear burst modes
- IEEE 1149.1 JTAG boundary scan
- On-chip ECC for SER reduction
利点
- 133 MHz supports fast CPU buses
- 6.5 ns cuts read data latency
- 3.0 ns OE enables fast bus turn
- 1.5 ns setup eases timing closure
- 3.3 V core fits common power rails
- 2.5/3.3 V I/O reduces level shift
- Common I/O simplifies bus routing
- Flow-through gives low-latency reads
- Burst counter reduces glue logic
- Burst modes match cache-line reads
- JTAG boundary scan speeds test
- ECC lowers soft-error field risk
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.