CY7C1440KV33-250BZXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1440KV33-250BZXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1440KV33-250BZXI
CY7C1440KV33-250BZXI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2031
  • ECC
    N
  • Frequency
    250 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    Standard Sync, Pipeline SCD
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Standard Sync
  • メモリ容量
    36 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.14 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1Mb x 36
  • 認定
    Commercial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    1

OPN
CY7C1440KV33-250BZXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85195)
梱包サイズ 105
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85195)
梱包サイズ 105
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
CY7C1440KV33-250BZXI is a 36-Mbit (1M × 36) pipelined synchronous SRAM for secondary cache, supporting bus operation up to 250 MHz with registered inputs/outputs and 3-1-1-1 burst access. It runs from a 3.3 V core with 2.5 V or 3.3 V I/O, delivers 2.5 ns max clock-to-output (tCO), and offers a user-selectable linear or interleaved burst counter plus ZZ sleep mode and IEEE 1149.1 JTAG boundary scan.

特長

  • Synchronous bus up to 250 MHz
  • Pipelined registered I/O
  • Clock-to-output tCO 2.5 ns
  • 2-bit burst counter, wraparound
  • Interleaved or linear burst modes
  • ADSP and ADSC address strobes
  • Synchronous self-timed writes
  • Byte writes via BWE and BWX
  • Global write (GW) writes all bytes
  • Asynchronous OE tri-states outputs
  • ZZ sleep mode, data retained
  • IEEE 1149.1 JTAG boundary scan

利点

  • Supports 250 MHz cache SRAM
  • Higher throughput via pipelining
  • 2.5 ns tCO lowers read latency
  • Burst counter cuts address toggles
  • Fits linear or Pentium burst order
  • Works with CPU or controller bus
  • Self-timed writes ease timing
  • Byte writes cut read-modify-write
  • Global write speeds full-word init
  • OE tri-state enables easy bus share
  • Sleep mode saves power, keeps data
  • JTAG speeds board test and debug

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ