Currently planned availability until at least2031
-
ECCN
-
Frequency167 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャStandard Sync, Pipeline DCD
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 18
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)4
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーStandard Sync
-
メモリ容量18 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3.135 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 18
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)2
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1387KV33-167AXC | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) | |
| 梱包サイズ | 720 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2031 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 720 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2031 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Bus operation up to 200 MHz
- 3 ns clock-to-output (200 MHz)
- 3-1-1-1 burst access rate
- Registered I/O for pipelining
- Double-cycle deselect (DCD)
- Interleaved or linear burst
- Self-timed synchronous writes
- Byte write plus global write (GW)
- Separate ADSP and ADSC strobes
- Asynchronous output enable (OE)
- VDD 3.135 V to 3.6 V
- VDDQ 2.375 V to 2.625 V or VDD
利点
- 200 MHz supports fast datapaths
- 3 ns reduces read latency
- 3-1-1-1 improves bandwidth
- Pipelining eases timing closure
- DCD enables no-wait expansion
- Burst options match access patterns
- Self-timed writes cut control logic
- Byte writes reduce wasted writes
- Dual strobes simplify bus sharing
- Async OE helps bus turn-around
- 3.3 V core fits common power rails
- 2.5 V I/O interfaces to low-V SoC
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.