CY7C1381KV33-133AXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1381KV33-133AXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1381KV33-133AXIT
CY7C1381KV33-133AXIT


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2031
  • ECC
    N
  • Frequency
    133 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    Standard Sync, Flow-through
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • バースト長 (Words)
    4
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Standard Sync
  • メモリ容量
    18 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.135 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512Kb x 36
  • 認定
    Industrial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    1

OPN
CY7C1381KV33-133AXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
CY7C1381KV33-133AXIT is an 18-Mbit (512K × 36) synchronous flow-through SRAM with common I/O and on-chip ECC. It supports 133 MHz bus operation with 6.5 ns clock-to-output and 2-1-1-1 burst reads using interleaved or linear burst counter, plus ADSC/ADSP address strobes and self-timed writes. It runs from 3.135 V to 3.6 V VDD with 2.5 V or 3.3 V VDDQ, and is available in 100-pin Pb-free TQFP for -40°C to +85°C.

特長

  • 18-Mbit sync flow-through SRAM
  • Common I/O: 512K×36 or 1M×18
  • 133 MHz bus operation
  • 6.5 ns max clock-to-data (tCDV)
  • 2-1-1-1 burst access rate
  • 2-bit wraparound burst counter
  • Linear or interleaved burst (MODE)
  • Burst start via ADSP or ADSC
  • ADV controls burst address advance
  • Byte write via BWE and BWx
  • Global write (GW) overrides bytes
  • ZZ sleep mode, 2-cycle entry/exit

利点

  • Fast SRAM cuts read latency
  • 18-Mbit suits cache/buffer needs
  • 133 MHz supports fast processors
  • 6.5 ns improves timing margin
  • Bursts raise throughput per clock
  • Counter reduces address logic
  • Burst mode matches CPU burst types
  • ADSP/ADSC eases CPU+cache hookup
  • ADV enables simple burst throttling
  • Byte writes cut write traffic
  • GW speeds full-word updates
  • ZZ sleep reduces idle power draw

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ