Currently planned availability until at least2031
-
ECCN
-
Frequency167 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャStandard Sync, Pipeline SCD
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)4
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーStandard Sync
-
メモリ容量18 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3.135 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512Kb x 36
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)2
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1380KV33-167AXCT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) | |
| 梱包サイズ | 750 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2031 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2031 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Bus operation up to 250 MHz
- 2.5 ns clock-to-output (tCO)
- Registered I/O for pipelining
- 3-1-1-1 burst access
- Linear or interleaved burst order
- 2-bit on-chip burst counter
- Byte write via BWE and BWX
- Global write (GW) all bytes
- Common I/O; async OE tri-state
- ZZ sleep mode with data retention
- Core VDD 3.135 V to 3.6 V
- I/O VDDQ 2.375–2.625 V or 3.3 V
利点
- 250 MHz supports fast SRAM buses
- 2.5 ns tCO cuts read latency
- Pipelining improves throughput
- 3-1-1-1 boosts burst bandwidth
- Burst modes fit more processors
- Auto increment reduces glue logic
- Byte writes reduce write traffic
- GW simplifies full-word updates
- Tri-state OE enables bus sharing
- ZZ mode lowers standby power
- 3.135–3.6 V eases power design
- 2.5/3.3 V I/O eases interfacing
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.