CY7C1371KVE33-133AXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1371KVE33-133AXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1371KVE33-133AXI
CY7C1371KVE33-133AXI


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2031
  • ECC
    Y
  • Frequency
    133 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    NoBL, Flow-through
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • バースト長 (Words)
    4
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Synchronous SRAM with ECC
  • メモリ容量
    18 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.135 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512Kb x 36
  • 認定
    Industrial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    1

OPN
CY7C1371KVE33-133AXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 144
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 144
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
CY7C1371KVE33-133AXI is an 18-Mbit (512K × 36) synchronous flow-through burst SRAM with No Bus Latency (NoBL) architecture and on-chip ECC. It supports 133 MHz zero-wait-state read/write with 6.5 ns clock-to-data valid, registered inputs, byte writes, and linear or interleaved 4-word bursts. ZZ sleep mode retains data integrity. Industrial grade -40°C to +85°C in 100-pin Pb-free TQFP.

特長

  • NoBL architecture, no dead cycles
  • Up to 133 MHz, zero wait states
  • 6.5 ns clock-to-output (133 MHz)
  • Data on every clock cycle
  • Burst: linear or interleaved
  • Byte write via BWx + WE
  • Registered synchronous inputs
  • Self-timed synchronous writes
  • Asynchronous OE output control
  • 3 chip enables (CE1/CE2/CE3)
  • Sleep mode via ZZ; 2tCYC entry/exit
  • On-chip ECC lowers soft errors

利点

  • Seamless read/write switching
  • High throughput at 133 MHz bus
  • Faster access for tight timing
  • Predictable per-cycle transfers
  • Efficient burst data streaming
  • Update bytes without full writes
  • Simplifies synchronous timing
  • Reliable writes at high speed
  • Easy bus tri-state control
  • Simple bank selection/expansion
  • Cut standby power in sleep
  • Better data integrity in radiation

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ