Currently planned availability until at least2031
-
ECCY
-
Frequency167 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャNoBL, Pipeline
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)4
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーSynchronous SRAM with ECC
-
メモリ容量18 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3.135 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512Kb x 36
-
認定Industrial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)2
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1370KVE33-167AXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) | |
| 梱包サイズ | 720 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2031 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 720 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2031 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 250 MHz synchronous burst SRAM
- Zero wait-state read/write switching
- No Bus Latency (NoBL) architecture
- Fully registered I/O for pipelining
- Clock-to-output tCO 2.5 ns max
- Burst counter, up to 4 transfers
- Linear or interleaved burst order
- Byte write with BWx signals
- Self-timed synchronous write logic
- 3 chip enables + async OE tri-state
- ZZ sleep mode, data retained
- IEEE 1149.1 JTAG boundary scan
利点
- High throughput at 250 MHz bus
- Fast turnarounds, no wait states
- Sustains back-to-back R/W cycles
- Predictable timing for high-speed
- 2.5 ns tCO reduces read latency
- 4-beat bursts reduce addr toggles
- Burst modes match bus protocols
- Byte writes cut RMW overhead
- No write timing tuning needed
- Easy bank expansion, avoids fights
- Sleep cuts standby, keeps data
- JTAG simplifies board test/debug
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.