Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 16
-
認定Automotive(E)
-
速度10 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1061G30-10BV1XE | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) | |
| 梱包サイズ | 960 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 16-Mbit (1 M x 16) SRAM
- ECC corrects 1-bit read errors
- 10 ns address access time (tAA)
- 10 ns read cycle time (tRC)
- 10 ns write cycle time (tWC)
- Byte writes via BLE/BHE
- VCC operating: 2.2 V to 3.6 V
- Data retention at VCC = 1.0 V
- ICC typ 90 mA at fMAX
- ISB2 typ 20 mA standby
- OE to data: 5 ns (tDOE)
- Output High-Z when deselected
利点
- Higher data integrity in SRAM reads
- Fewer soft errors to debug in field
- Fast reads for tight timing margins
- Predictable read throughput
- Fast writes for real-time logging
- Byte writes reduce bus traffic
- Works with 2.2 V–3.6 V rails
- Retain data during low-power sleep
- Lower active power at high speed
- Lower standby power when idle
- Faster OE improves read latency
- High-Z simplifies bus sharing
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.