Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量8 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512Kb x 16
-
認定Automotive(E)
-
速度10 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1051H30-10BV1XET | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 8-Mbit (512K × 16) SRAM
- Embedded ECC
- 19-bit address bus (A0–A18)
- 16-bit I/O bus (I/O0–I/O15)
- Byte write enables (BLE, BHE)
- 10 ns address access time (tAA)
- 10 ns read cycle time (tRC)
- 5 ns OE to data valid (tDOE)
- 2.2 V to 3.6 V VCC supply
- –40°C to +125°C operation
- Auto power-down on CE HIGH
- 1.0 V data retention (VDR)
利点
- Fits 16-bit wide memory needs
- ECC improves data integrity
- Direct 512K addressing, no MMU
- 16-bit bus boosts throughput
- Byte writes reduce write traffic
- 10 ns access supports fast CPUs
- 10 ns cycles reduce wait states
- 5 ns OE speeds read timing
- 2.2–3.6 V fits common rails
- Operates across –40°C to +125°C
- CE power-down cuts standby power
- 1.0 V retention saves backup power
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.