Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)512K x 8
-
認定Industrial
-
速度10 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1049G-10VXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOJ-36 (51-85090) | |
| 梱包サイズ | 950 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOJ-36 (51-85090) |
| 梱包サイズ | 950 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 4-Mbit SRAM (512K × 8)
- Embedded ECC corrects 1-bit errors
- tAA address access down to 10 ns
- Data retention at VCC = 1.0 V
- Auto CE power-down (ISB2 8 mA max)
- ICC 45 mA max at 100 MHz
- OE to data valid tDOE 4.5 ns max
- Inputs/outputs TTL compatible
- I/O high-Z when deselected or OE high
- Ambient operation –40°C to +85°C
- DC I/O leakage ±1 µA max
- ERR output flags ECC event (GE)
利点
- ECC boosts read data integrity
- ERR pin simplifies error monitoring
- 10 ns access supports fast CPUs
- Wide VCC supports multi-rail systems
- 1.0 V retention saves backup power
- CE power-down cuts standby dissipation
- 45 mA max helps power budgeting
- Fast OE access lowers read latency
- Hi-Z outputs ease bus sharing
- TTL levels simplify glue logic
- –40°C to +85°C improves robustness
- Low leakage reduces idle losses
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.