これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
CY7C1041G18-15VXIT
生産終了
生産終了
RoHS対応

CY7C1041G18-15VXIT

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.65 V~2.2 V
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    1.65 V~2.2 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    15 ns

OPN
CY7C1041G18-15VXIT
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOJ-44 (51-85082)
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOJ-44 (51-85082)
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ