Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.65 V~2.2 V
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲1.65 V~2.2 V
-
組織 (X x Y)256K x 16
-
認定Industrial
-
速度15 ns
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.