CY7C1061GN18-15ZSXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1061GN18-15ZSXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1061GN18-15ZSXI
CY7C1061GN18-15ZSXI


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    1.65 V~2.2 V
  • 動作電圧 範囲
    1.65 V~2.2 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    15 ns

OPN
CY7C1061GN18-15ZSXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-54 (51-85160)
梱包サイズ 108
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-54 (51-85160)
梱包サイズ 108
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
CY7C1061GN18-15ZSXI is a 16-Mbit (1M × 16) fast asynchronous CMOS SRAM with 15 ns max access time. It operates from a 1.65 V to 2.2 V supply and supports byte writes via BLE/BHE with OE and WE control. Automatic chip-enable power-down reduces standby current (ISB2 typ 20 mA, max 30 mA), while operating ICC is 90 mA typ (110 mA max) at 100 MHz. It is offered in a Pb-free 54-pin TSOP II package (industrial grade).

特長

  • 1M words x 16-bit SRAM array
  • 10 ns/15 ns address access (tAA)
  • 10 ns/15 ns read cycle time (tRC)
  • OE access 5 ns/8 ns (tDOE)
  • VCC 2.2 V to 3.6 V operation
  • Data retention down to 1.0 V (VDR)
  • Data retention current 30 mA max
  • ICC 90 mA typ at 100 MHz
  • Auto power-down when deselected
  • TTL-compatible I/O levels
  • Dual chip enables (CE1, CE2)
  • Two byte enables (BLE, BHE)

利点

  • 16-bit bus boosts bandwidth
  • 10 ns class reads cut latency
  • Fast OE gives quick bus turn-on
  • 2.2-3.6 V fits common rails
  • 1.0 V retention saves standby power
  • Auto power-down reduces idle draw
  • TTL levels ease logic interfacing
  • CE1/CE2 simplify memory expansion
  • Byte enables support 8-bit writes
  • Low leakage supports low-power idle
  • High-Z outputs prevent bus contention
  • Clear timing specs speed design-in

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ