CY7C1019DV33-10VXM
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量1 MBit
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128K x 8
-
認定Military
| 推奨 | |
|
OPN
|
CY7C1019DV3310VXMXLXA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOJ-32 (51-85033) |
| 梱包サイズ | 1150 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOJ-32 (51-85033) |
| 梱包サイズ | 1150 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1 Mbit density
- 128K x 8 organization
- 10ns access speed
- -55°C to 125°C
- 32-pin SOJ
利点
- Easy expansion memory, CE & OE options
- CMOS for optimum speed/power
- Automatic power down feature
- Reduces power consumption significantly
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.