SOJ-32 (51-85033)

PG-SOJ-32-801

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-SOJ
  • 端子
    32
  • バリアント
    801
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    20.955
  • ボディ幅 (mm)
    10.16
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.27
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    750
    1
  • TUBE
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    1150
    50
インフィニオンのリード付きチップキャリア(LCC)パッケージとスモールアウトラインJリード(SOJ)パッケージは、異なるファミリーとして提供されます。 Jウィング形状のリード線により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能になります。 代表的な製品は、ゲートドライバIC、メモリです。

イメージギャラリー

PG-SOJ-32-801_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - PG-SOJ-32-801
PG-SOJ-32-801_Footprint Drawing
PG-SOJ-32-801_Package Outline
PG-SOJ-32-801_Tube
ドキュメントと図面