CY62167G30-45ZXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62167G30-45ZXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62167G30-45ZXI
CY62167G30-45ZXI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 16
  • 認定
    Industrial

OPN
CY62167G30-45ZXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-I-48 (51-85183)
梱包サイズ 960
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-I-48 (51-85183)
梱包サイズ 960
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
CY62167G30-45ZXI is a 16-Mbit (1M × 16) MoBL® asynchronous CMOS SRAM with embedded ECC for single-bit error correction. It operates from 4.5 V to 5.5 V over -40°C to 85°C with 45 ns access time, and supports byte writes via BLE/BHE plus a byte power-down mode. The Pb-free 48-pin TSOP I device uses dual chip enables and provides ultra-low standby current (ISB2) down to 5.5 µA at 25°C.

特長

  • 16-Mbit SRAM; 1M×16 or 2M×8
  • Embedded ECC single-bit correction
  • ERR output flags corrected read errors
  • 45 ns or 55 ns read cycle time
  • OE to data valid: 22 ns (45 ns)
  • Supply: 1.65–2.2 V or 4.5–5.5 V
  • Standby current max 16 µA (5 V)
  • Byte writes via BHE/BLE enables
  • Byte power-down when BHE/BLE high
  • Tri-state I/O when deselected
  • TTL-compatible inputs and outputs
  • Operating temp: –40°C to +85°C

利点

  • ECC improves data integrity in SRAM
  • ERR pin simplifies fault monitoring
  • 45/55 ns access supports fast CPUs
  • 22 ns OE timing reduces read wait
  • Dual VCC options ease system reuse
  • 16 µA max standby extends battery
  • Byte write saves bandwidth and power
  • Byte power-down cuts idle current
  • Tri-state outputs simplify bus sharing
  • TTL I/O eases interfacing to logic
  • –40°C to +85°C enables harsh use
  • 16-Mbit density cuts ext memory need
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ