Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1M x 16
-
認定Automotive
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62167EV30LL-45ZXAT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-I-48 (51-85183) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-I-48 (51-85183) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 16-Mbit SRAM, 1M×16 or 2M×8
- 45 ns read/write cycle time
- VCC operating range 2.2 V to 3.6 V
- Automatic power-down on deselect
- Standby current 1.5 µA typ
- Active current 2.2 mA at 1 MHz typ
- Data retention at VCC down to 1.5 V
- ICCDR 10 µA max at VCC=1.5–3.0 V
- OE/CE/BHE/BLE tri-state control
- Input/output leakage ±1 µA max
利点
- Fits 16-bit or 8-bit bus designs
- 45 ns access supports fast reads
- 2.2–3.6 V suits 3.3 V systems
- Auto power-down cuts idle power
- µA standby extends battery life
- Low active current reduces heat
- Retains data during VCC droop
- 10 µA retention enables backup
- Tri-state eases bus sharing/expand
- Low leakage improves low-power IO
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.