インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)1M x 16
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62167ELL-45ZXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-I-48 (51-85183) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-I-48 (51-85183) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
特長
- 16-Mbit SRAM, 1 M×16 or 2 M×8
- 45 ns read/write cycle time
- 4.5 V to 5.5 V VCC operation
- 2.2 mA typ at 1 MHz active
- 1.5 µA typ standby power-down
- 12 µA max standby current
- TTL input levels supported
- CE1/CE2/OE chip control inputs
- BLE/BHE byte write enables
- High-Z outputs on disable
- >2001 V ESD (MIL-STD-883)
- Latch-up current >200 mA
利点
- Flexible 16-bit or 8-bit bus design
- 45 ns access boosts CPU throughput
- 5 V supply fits legacy designs
- Low active current cuts power draw
- µA standby extends battery life
- Low max standby eases power budget
- Direct TTL interfacing reduces glue
- CE/OE simplify memory expansion
- Byte writes reduce write bandwidth
- High-Z avoids bus contention
- High ESD cuts handling failures
- Latch-up immunity improves uptime
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.