Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)2.2 V
-
動作電圧 範囲1.65 V~2.2 V
-
組織 (X x Y)512K x 32
-
認定Industrial
-
速度55 ns
|
OPN
|
CY62162G18-55BGXI |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | BGA-119 (51-85115) |
| 梱包サイズ | 840 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | BGA-119 (51-85115) |
| 梱包サイズ | 840 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.