CY62148EV30LL-45BVXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62148EV30LL-45BVXIT

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62148EV30LL-45BVXIT
CY62148EV30LL-45BVXIT
個.


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512K x 8
  • 認定
    Industrial

OPN
CY62148EV30LL-45BVXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-36 (51-85149)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-36 (51-85149)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY62148EV30LL-45BVXIT is a 4-Mbit (512K × 8) CMOS static SRAM with 45 ns access for 3 V systems. It runs from 2.20 V to 3.60 V over −40°C to +85°C and uses automatic CE power-down to cut standby current to 2.5 µA typical (7 µA max). Typical active current is 3.5 mA at 1 MHz; ICC is 15 mA typical at fmax. Outputs support VOH 2.4 V at −1.0 mA (VCC > 2.70 V). Pb-free 36-ball VFBGA package.

特長

  • 4-Mbit SRAM (512K × 8)
  • 2.2 V to 3.6 V supply
  • 45 ns read cycle time (tRC)
  • 22 ns OE LOW to data valid
  • Auto power-down when CE HIGH
  • Standby current 2.5 µA typ
  • Standby current 7 µA max
  • Active current 3.5 mA at 1 MHz
  • Data retention at VCC = 1.5 V
  • Data retention current 8.8 µA max
  • I/O high-Z when CE/OE HIGH
  • 10 pF max input/output capacitance

利点

  • Fast reads reduce CPU wait states
  • Wide VCC fits 3.3 V designs
  • Auto power-down cuts idle power
  • µA standby extends battery life
  • Low active current saves energy
  • 1.5 V retention preserves data
  • High-Z outputs ease bus sharing
  • Low I/O caps support fast edges
  • Quick OE access boosts throughput
  • Simple CE/OE control expands memory
  • Lower heat from low supply current
  • Predictable timings simplify design
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ