CY62148EV30LL-45BVI
Active and preferred

CY62148EV30LL-45BVI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62148EV30LL-45BVI
CY62148EV30LL-45BVI


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    220 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Pb
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512K x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    45 ns

OPN
CY62148EV30LL-45BVI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-36 (51-85149)
梱包サイズ 4800
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 No
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-36 (51-85149)
梱包サイズ 4800
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US
CY62148EV30LL-45BVI is a 4-Mbit (512K × 8) CMOS asynchronous SRAM with 45 ns access time for fast, battery-powered designs. It operates from 2.2 V to 3.6 V over -40°C to +85°C, with CMOS-level I/O and CE/OE/WE control for straightforward read/write cycles and easy memory expansion. Automatic power-down reduces standby current to 2.5 µA typical (7 µA max). Available in 36-ball VFBGA.

特長

  • 4-Mbit SRAM (512K × 8)
  • 2.2 V to 3.6 V supply
  • 45 ns read cycle time (tRC)
  • 22 ns OE LOW to data valid
  • Auto power-down when CE HIGH
  • Standby current 2.5 µA typ
  • Standby current 7 µA max
  • Active current 3.5 mA at 1 MHz
  • Data retention at VCC = 1.5 V
  • Data retention current 8.8 µA max
  • I/O high-Z when CE/OE HIGH
  • 10 pF max input/output capacitance

利点

  • Fast reads reduce CPU wait states
  • Wide VCC fits 3.3 V designs
  • Auto power-down cuts idle power
  • µA standby extends battery life
  • Low active current saves energy
  • 1.5 V retention preserves data
  • High-Z outputs ease bus sharing
  • Low I/O caps support fast edges
  • Quick OE access boosts throughput
  • Simple CE/OE control expands memory
  • Lower heat from low supply current
  • Predictable timings simplify design

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ