VFBGA-36 (51-85149)

P-VFBGA-36-800

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    P
  • パッケージ ファミリー
    P -VFBGA
  • 端子
    36
  • バリアント
    800
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    8.001
  • ボディ幅 (mm)
    5.994
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.75
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    2000
    1
  • TRAY
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    4800
    10

イメージギャラリー

P-VFBGA-36-800_Bakeable Trays
パッケージ形態Trayの画像 - P-VFBGA-36-800
P-VFBGA-36-800_Bakeable Trays
P-VFBGA-36-800_Footprint Drawing
P-VFBGA-36-800_Package Outline
P-VFBGA-36-800_Tape and Reel
ドキュメントと図面