インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~5.5 V
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)5.5 V
-
組織 (X x Y)512K x 8
-
認定Industrial
-
速度55 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62148ESL-55ZAXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | STSOP-32 (51-85094) | |
| 梱包サイズ | 1500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | STSOP-32 (51-85094) |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 512K × 8 CMOS SRAM
- Access time up to 55 ns
- VCC 2.2–3.6 V or 4.5–5.5 V
- 3.5 mA typ at 1 MHz active
- ICC max 20 mA at fmax
- Standby 2.5 µA typ, 7 µA max
- Automatic CE power-down
- 8-bit I/O with 3-state outputs
- Supports TTL-level input interface
- CE/OE/WE read and write control
- tDOE 25 ns OE LOW to data valid
- ESD > 2001 V (MIL-STD-883)
利点
- 55 ns access supports fast reads
- Fits 3.3 V or 5 V power rails
- 2.5 µA standby extends battery
- Auto power-down cuts idle energy
- 3.5 mA active reduces power draw
- 8-bit bus simplifies host design
- 3-state I/O enables bus sharing
- CE/OE controls ease expansion
- TTL inputs ease legacy MCU hookup
- 25 ns OE access lowers latency
- High ESD improves handling yield
- -40°C to +85°C covers harsh env
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.