Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)512K x 8
-
認定Industrial
-
速度55 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62148ELL-55SXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-32 (51-85081) | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-32 (51-85081) |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4-Mbit (512K × 8) CMOS SRAM
- 45 ns read cycle time (tRC)
- 4.5 V to 5.5 V supply (VCC)
- Automatic power-down (CE HIGH)
- Standby current 2.5 µA typ
- Standby current 7 µA max
- Active current 3.5 mA typ @1 MHz
- Data retention at VCC ≥2.0 V (VDR)
- Data retention current 8.8 µA max
- OE/CE/WE control read/write
- 10 pF max CIN, 10 pF max COUT
利点
- Fast SRAM reads for quick response
- Works with 5 V logic supplies
- Auto power-down cuts idle power
- µA standby extends battery life
- Low active current reduces heat
- Retains data with 2 V backup rail
- Low ICCDR suits always-on memory
- Simple CE/OE enables expansion
- High-Z outputs ease bus sharing
- Low pin capacitance supports speed
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.