CY62148ELL-45ZSXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62148ELL-45ZSXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62148ELL-45ZSXI
CY62148ELL-45ZSXI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    See roadmap
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    5.5 V
  • 動作電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    512K x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    45 ns

OPN
CY62148ELL-45ZSXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-32 (51-85095)
梱包サイズ 1170
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-32 (51-85095)
梱包サイズ 1170
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY62148ELL-45ZSXI is a 4-Mbit (512K × 8) CMOS static RAM in a 32-pin TSOP II (Pb-free) package for 5 V systems. It operates from 4.5 V to 5.5 V over –40°C to +85°C and delivers 45 ns access for processor memory expansion. CE-driven automatic power-down cuts standby current to 2.5 µA typical (7 µA max). Active current is 3.5 mA typical at 1 MHz and 15 mA typical at fmax, with TTL input levels.

特長

  • 4-Mbit (512K × 8) CMOS SRAM
  • 45 ns read cycle time (tRC)
  • 4.5 V to 5.5 V supply (VCC)
  • Automatic power-down (CE HIGH)
  • Standby current 2.5 µA typ
  • Standby current 7 µA max
  • Active current 3.5 mA typ @1 MHz
  • Data retention at VCC ≥2.0 V (VDR)
  • Data retention current 8.8 µA max
  • OE/CE/WE control read/write
  • 10 pF max CIN, 10 pF max COUT

利点

  • Fast SRAM reads for quick response
  • Works with 5 V logic supplies
  • Auto power-down cuts idle power
  • µA standby extends battery life
  • Low active current reduces heat
  • Retains data with 2 V backup rail
  • Low ICCDR suits always-on memory
  • Simple CE/OE enables expansion
  • High-Z outputs ease bus sharing
  • Low pin capacitance supports speed

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ