Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256K x 16
-
認定Industrial
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY621472E30LL-45ZSXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 135 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 135 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
特長
- 256K × 16 CMOS SRAM architecture
- 45 ns read/write cycle time
- VCC operating range 2.2 V to 3.6 V
- 3.5 mA active at 1 MHz (typ)
- 2.5 µA standby current (typ)
- Standby cuts power >99% deselect
- Data retention at VCC = 1.5 V
- ICCDR 8.8 µA max at VCC = 1.5 V
- Byte write via BHE/BLE controls
- Automatic power-down on deselect
- OE-controlled tri-state outputs
利点
- Fast 45 ns access reduces latency
- 2.2–3.6 V fits common 3.3 V
- Low active current extends battery
- µA standby reduces sleep power
- Deselect power-down saves energy
- 1.5 V retention keeps data saved
- Byte writes cut bus activity
- Tri-state outputs simplify bus sharing
- CE1/CE2 supports easy expansion
- CMOS I/O eases MCU interfacing
- High-Z outputs reduce contention
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.