CY62146G30-45BVXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62146G30-45BVXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62146G30-45BVXI
CY62146G30-45BVXI


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 16
  • 認定
    Industrial

OPN
CY62146G30-45BVXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 4800
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 4800
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
CY62146G30-45BVXI is a 4-Mbit (256K × 16) CMOS SRAM with embedded ECC for single-bit error correction. This 45 ns, 2.2 V–3.6 V industrial-grade device supports single chip enable in a 48-ball VFBGA (6 × 8 × 1 mm). It provides byte write control (BHE/BLE), tri-state I/O, and ultra-low standby down to 3.5 µA typ (8.7 µA max). VCC operating current is 20 mA max at 22.22 MHz (IOUT = 0 mA).

特長

  • 4-Mbit SRAM (256K × 16)
  • Embedded ECC single-bit correct
  • 45 ns or 55 ns read cycle
  • OE access 22 ns (45 ns grade)
  • 16-bit I/O with byte enables
  • Address bus A0-A17 (18 bits)
  • Single or dual chip enable inputs
  • Auto power-down standby 3.5 µA typ
  • Standby current 8.7 µA max
  • 1.0-V data retention mode
  • TTL-compatible I/O levels
  • Outputs go HI-Z when deselected

利点

  • Fits 16-bit memory maps easily
  • ECC corrects bit errors on read
  • 45 ns supports fast CPU access
  • 22 ns OE enables low read latency
  • Byte writes reduce bus bandwidth
  • 18-bit address simplifies decode
  • Flexible CE options ease design-in
  • µA standby extends battery life
  • Low max standby eases power budget
  • Retention saves data in deep sleep
  • TTL I/O eases logic interfacing
  • HI-Z outputs simplify bus sharing

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ