これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY62146G-45ZSXI
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY62146G-45ZSXI

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62146G-45ZSXI
CY62146G-45ZSXI


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    4096 kBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    5.5 V
  • 動作電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    45 ns

OPN
CY62146G-45ZSXI
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 270
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 270
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ