CY62146ESL-45ZSXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62146ESL-45ZSXIT

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62146ESL-45ZSXIT
CY62146ESL-45ZSXIT
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    5.5 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    45 ns

OPN
CY62146ESL-45ZSXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW,US
個.
在庫あり
CY62146ESL-45ZSXI is a 4-Mbit (256K × 16) CMOS SRAM for battery-powered embedded systems. It runs from 2.2 V to 3.6 V or 4.5 V to 5.5 V over -40°C to +85°C and offers 45 ns access time. Active current is 3.5 mA typical at 1 MHz (6 mA max) and standby is 2.5 µA typical (7 µA max) using automatic CE power-down when deselected. 44-pin TSOP II package supports easy memory expansion with CE/OE.

特長

  • 256K × 16 CMOS SRAM organization
  • 45 ns read cycle time (tRC)
  • 22 ns OE LOW to data valid
  • Byte write via BHE/BLE enables
  • 2.5 µA typ standby (ISB1/ISB2)
  • 7 µA max standby (ISB1/ISB2)
  • 3.5 mA typ active at 1 MHz
  • Automatic power-down on CE HIGH
  • Output tri-state on CE/OE/BHE/BLE
  • Input/output leakage ±1 µA
  • CIN/COUT max 10 pF at 1 MHz
  • ESD >2001 V (MIL-STD-883)

利点

  • 45 ns access supports fast buffers
  • 22 ns OE cuts read latency
  • Byte enables reduce write bandwidth
  • 2.5 µA standby extends battery life
  • 7 µA max eases power budgeting
  • 3.5 mA active lowers energy per op
  • Auto power-down saves idle power
  • Tri-state enables easy bus sharing
  • Low leakage cuts sleep mode drain
  • Low capacitance eases signal timing
  • Robust ESD improves handling yield
  • 16-bit data path boosts throughput

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ