Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)5.5 V
-
組織 (X x Y)256K x 8
-
認定Industrial
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62138FLL-45SXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-32 (51-85081) | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-32 (51-85081) |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2-Mbit SRAM, 256K × 8 org
- 45 ns read/write cycle time
- 4.5 V to 5.5 V supply (VCC)
- 1.6 mA typ active at 1 MHz
- 1 µA typ standby, 5 µA max
- Automatic power-down via CE
- 2.0 V data retention supply (VDR)
- ICCDR 1 µA typ, 5 µA max
- TTL-compatible input levels
- Tri-state outputs with OE/CE/WE
- Input/output leakage ±1 µA
- ESD > 2001 V (MIL-STD-883)
利点
- Fast 45 ns SRAM lowers wait states
- Fits 5 V rails in legacy designs
- Low active current cuts power use
- µA standby extends battery run time
- Auto power-down saves idle energy
- 2.0 V retention prevents data loss
- Low ICCDR eases backup supply sizing
- TTL inputs simplify MCU/CPU hookup
- Tri-state enables shared data bus
- Low leakage reduces standby losses
- High ESD improves handling robustness
- CE/OE control supports expansion
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.