CY62137FV30LL-45ZSXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62137FV30LL-45ZSXIT

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62137FV30LL-45ZSXIT
CY62137FV30LL-45ZSXIT
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    2 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    128K x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    45 ns

OPN
CY62137FV30LL-45ZSXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY62137FV30LL-45ZSXIT is a 2-Mbit (128 K × 16) CMOS static RAM with 45 ns access for battery-powered and embedded systems. It operates from 2.2 V to 3.6 V over −40°C to +85°C and uses automatic power-down when CE/BHE/BLE are deselected. Supply current is 1.6 mA typ at 1 MHz and standby is 1 µA typ (5 µA max). Byte enables allow 8-bit writes, with max 10 pF I/O capacitance, in Pb-free 44-pin TSOP II (ZS).

特長

  • 2-Mbit SRAM, 128K × 16
  • 45 ns read/write cycle time
  • VCC operating range 2.2 V to 3.6 V
  • Ambient TA −40°C to +85°C
  • 1.6 mA typ ICC at 1 MHz
  • 13 mA typ ICC at fmax
  • 1 µA typ standby current (ISB)
  • 5 µA max standby current (ISB)
  • Auto power-down when deselected
  • BLE/BHE byte enables (8-bit)
  • Data retention at VCC = 1.5 V
  • ICCDR max 4 µA at 1.5 V

利点

  • 16-bit bus boosts bandwidth
  • 45 ns access reduces CPU stalls
  • 2.2–3.6 V fits 3 V rails
  • −40 to +85°C handles harsh envs
  • Low active current cuts energy use
  • Low standby extends battery life
  • Auto power-down saves idle power
  • Byte writes reduce update energy
  • High-Z outputs ease bus sharing
  • 1.5 V retention preserves data
  • CE/OE control simplifies expansion
  • Low leakage supports data integrity

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ