Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.65 V~2.25 V
-
組織 (X x Y)128K x 16
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62137FV18LL-55BVXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) | |
| 梱包サイズ | 960 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 128K × 16 CMOS static RAM
- 55 ns read cycle time (tRC)
- 45 ns write cycle time (tWC)
- 1.65 V to 2.25 V VCC range
- 1 µA typ standby current (ISB)
- 5 µA max standby current (ISB)
- 1.6 mA typ ICC at 1 MHz
- Auto power-down when deselected
- BLE/BHE byte enables for 8-bit
- Tri-state I/O with OE control
利点
- 16-bit bus cuts access cycles
- 55 ns access supports fast MCU
- 45 ns write boosts throughput
- Fits low-voltage 1.8 V rails
- 1 µA standby extends battery life
- 5 µA max eases sleep budgeting
- Low active ICC reduces heat
- Auto power-down saves energy
- Byte writes cut bus switching power
- Tri-state bus enables easy expansion
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.