CY62136FV30LL-45ZSXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62136FV30LL-45ZSXIT

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62136FV30LL-45ZSXIT
CY62136FV30LL-45ZSXIT
個.


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    2 MBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    128K x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    45 ns

OPN
CY62136FV30LL-45ZSXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY62136FV30LL-45ZSXIT is a 2-Mbit (128K × 16) CMOS static RAM with a 45 ns speed grade and automatic power-down to cut standby current when CE is deselected. It operates from 2.2 V to 3.6 V and supports Industrial/Automotive-A temperature range of –40°C to +85°C. The device is available in a Pb-free 44-pin TSOP II (ZS) package for low-power portable and embedded memory expansion.

特長

  • 2-Mbit SRAM, 128K × 16
  • 45 ns read/write cycle time
  • OE access time down to 22 ns
  • Supply voltage 2.2 V to 3.6 V
  • ICC typ 1.6 mA at 1 MHz
  • ICC max 18 mA at fmax
  • Standby current typ 1 µA
  • Auto power-down with CE HIGH
  • Byte write enables BLE/BHE
  • Outputs go high-Z when disabled
  • Input/output leakage ±1 µA
  • CIN/COUT max 10 pF

利点

  • Fits 16-bit data SRAM needs
  • Fast reads/writes reduce latency
  • Faster OE speeds async reads
  • Runs from 2.2–3.6 V rails
  • Low active current saves energy
  • Handles high-frequency accesses
  • Extends battery life in standby
  • Cuts idle power when inactive
  • Updates 8-bit bytes, less traffic
  • Simplifies bus sharing
  • Low leakage improves data hold
  • Low pin capacitance eases timing

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ