Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128K x 16
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62136EV30LL-45BVXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 128K 6 16 CMOS SRAM
- 45 ns read/write cycle time
- VCC operating 2.20 V to 3.60 V
- 1 cA typ standby current
- 7 cA max standby current
- 2 mA typ at 1 MHz active current
- Automatic CE power-down current
- 16-bit I/O with BLE/BHE byte enables
- Tri-state outputs via CE/OE control
- Data retention at VCC = 1.0 V
- ICCDR 3 cA max at VCC = 1.0 V
- OE LOW to data valid 22 ns max
利点
- 45 ns access cuts wait states
- 2.2 3.6 V fits 3 V rails
- 1 cA standby extends battery life
- 7 cA max helps low-power design
- 2 mA at 1 MHz reduces energy use
- CE power-down saves idle power
- Byte enables support partial writes
- Tri-state enables bus sharing
- 1.0 V retention preserves contents
- Low ICCDR reduces backup current
- 22 ns OE speeds read enable timing
- 16-bit bus boosts data throughput
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.