I/O電圧 ((V))1.8/2.5/3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)4
-
コア/IO動作電圧 ((V))1.8/2.5/3.3
-
スペクトラム拡散Y
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
入力タイプXtal/Ref-in CMOS/Differential
-
入力周波数 範囲8 MHz~700 MHz
-
出力信号タイプCMOS and Differential
-
出力12
-
出力周波数 範囲3 MHz~700 MHz
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~3.45 V
-
特長Universal Programmable Clock Generator with VCXO and Spread Spectrum
-
認定Industrial
|
OPN
|
CY27410LTXI-013 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-48 (001-45616) |
| 梱包サイズ | 260 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-48 (001-45616) |
| 梱包サイズ | 260 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4分数N型PLL、ゼロppm誤差
- 最大12個の出力を設定可能
- 差動・単端出力両対応
- スプレッドEMI抑制(0.1%-5%)
- RMSジッタ最大1 ps
- I2C制御、オンボードフラッシュ
- 出力最大700 MHz
- PCIe/SATA/USB/1/10GbE対応
- ゼロ/非ゼロ遅延バッファ
- VCXO入力、±120 ppm微調整
- 400 kb/s I2C、7ビットアドレス
- ESD保護:2 kV HBM、500 V CDM
利点
- 柔軟なクロックで複雑システム対応
- EMI抑制で認証容易
- 1 psジッタで信号品質確保
- 簡単設定・再書き込み対応
- 高速出力で最新IFに対応
- 標準準拠で高い互換性
- ゼロ遅延で正確なタイミング
- VCXO微調整でAV用途に最適
- 強力ESDで信頼性向上
- 多様な出力で部品削減
- オンボード記憶で現場更新
- I2Cアドレス設定で統合容易
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.