I/O電圧 ((V))3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)1
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3
-
スペクトラム拡散Y
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
入力タイプXtal/Ref-in CMOS
-
入力周波数 範囲25 MHz~100 MHz
-
出力信号タイプCMOS
-
出力1
-
出力周波数 範囲25 MHz~100 MHz
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.97 V~3.6 V
-
特長1-Output Programmable Spread Spectrum Clock Generator
-
認定Industrial
特長
- スプレッドスペクトラムクロック生成
- 25–100 MHz入力周波数範囲
- 9種類の拡散選択肢
- クロック/水晶入力対応
- センター拡散変調
- 低サイクルジッタ
- 拡散無効化機能
- 3値ロジック柔軟制御
- PLLアーキテクチャ
- 内部抵抗分圧ロジック
利点
- EMIを8–16 dB低減
- 柔軟なEMI対策で規格対応
- 幅広い用途に対応
- クロック/水晶源と容易に統合
- 柔軟な拡散選択で設計対応
- 低ジッタで信号品質維持
- シンプルなロジックでピン削減
- PLL設計で安定出力
- 外部抵抗不要で簡単設定
- 拡散無効でデバッグ容易
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.