I/O電圧 ((V))3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)1
-
カテゴリーZero Delay Buffers
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3
-
スペクトラム拡散Y
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn
-
入力タイプLVCMOS/LVTTL
-
入力周波数 範囲10 MHz~133 MHz
-
出力信号タイプLVCMOS
-
出力5
-
出力周波数 範囲10 MHz~133 MHz
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
機能See datasheet
-
特長Low Cost 3.3V Spread Aware Zero Delay Buffer
-
認定Commercial
特長
- オンチップPLLで入力クロック同期
- ゼロ入力出力遅延
- 出力間スキュー250 ps以下
- デバイス間スキュー700 ps以下
- サイクルジッタ200 ps以下
- テストモードでPLLバイパス可
- Spread Spectrum対応
- 3.3 V動作・0.65 μm CMOS技術
- 入力リファレンス5 V耐性
- 1入力で複数出力
- 出力周波数133 MHzまで
- デューティ比40%~60%
利点
- 正確なクロック同期を実現
- 出力間のタイミング誤差低減
- 複数デバイスで信号分配容易
- ジッタ低減で信号品質向上
- EMI対策技術に対応
- テスト・デバッグが柔軟
- 3.3 Vシステムに対応
- 5 V入力で旧機器も対応
- 多出力で設計が簡単
- 広い周波数範囲に対応
- 安定したデューティ比
- CMOSで低消費・高速動作
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.