I/O電圧 ((V))2.5/3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)1
-
カテゴリーZero Delay Buffers
-
コア/IO動作電圧 ((V))2.5/3.3
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
入力タイプLVCMOS/LVTTL
-
入力周波数 範囲10 MHz~220 MHz
-
出力信号タイプLVCMOS
-
出力9
-
出力周波数 範囲10 MHz~220 MHz
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.3 V~3.6 V
-
機能See datasheet
-
特長2.5V or 3.3V,10- 220 MHz, Low Jitter, 9 Output Zero Delay Buffer
-
認定Industrial
|
OPN
|
CY23EP09ZXI-1H |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSSOP-16 (51-85091) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSSOP-16 (51-85091) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- ゼロ入力出力遅延
- 45 ps出力間スキュー
- 25 psサイクルジッタ
- 15 ps周期ジッタ
- フィードバック付きオンチップPLL
- 1入力9出力(4+4+1)
- 選択可能な出力バンク・三状態
- 入力クロックPLLバイパス試験
- 標準/高ドライブ選択可
- 省電力モード静止電流<25 μA
- 出力インピーダンス:29–41 Ω(typ)
- 閉ループ帯域幅最大1.5 MHz
利点
- ゼロ遅延で正確なクロック同期
- 45 psスキューで厳密なタイミング
- 25 psジッタで高速対応
- 15 psジッタで信号品質向上
- PLLフィードバックで安定動作
- 9出力でクロック分配簡単
- 出力選択で設計柔軟
- 試験モードで検証容易
- ドライブ選択で要件適合
- 省電力で待機電力低減
- 低インピーダンスで信号改善
- 広帯域で高速クロック対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.