CY23EP09ZXC-1HT
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

CY23EP09ZXC-1HT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY23EP09ZXC-1HT
CY23EP09ZXC-1HT


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    2.5/3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    1
  • カテゴリー
    Zero Delay Buffers
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    2.5/3.3
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 入力タイプ
    LVCMOS/LVTTL
  • 入力周波数 範囲
    10 MHz~220 MHz
  • 出力信号タイプ
    LVCMOS
  • 出力
    9
  • 出力周波数 範囲
    10 MHz~220 MHz
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.3 V~3.6 V
  • 機能
    See datasheet
  • 特長
    2.5V or 3.3V,10- 220 MHz, Low Jitter, 9 Output Zero Delay Buffer
  • 認定
    Commercial

OPN
CY23EP09ZXC-1HT
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSSOP-16 (51-85091)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
US

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSSOP-16 (51-85091)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
US
CY23EP09ZXC-1HTは商用グレードの9出力ゼロディレイバッファで、16ピンTSSOPパッケージ、2.5Vまたは3.3V動作、10 MHz~220MHzの入出力周波数に対応。LVCMOS/LVTTL入力、LVCMOS出力、オンチップPLLによるゼロ入力出力遅延と低ジッタを特長とし、2.3 V~3.6 V、0°C~70°Cで動作。ハロゲンフリー、RoHS準拠で高速クロック分配に最適。

特長

  • ゼロ入力出力遅延
  • 45 ps出力間スキュー
  • 25 psサイクルジッタ
  • 15 ps周期ジッタ
  • フィードバック付きオンチップPLL
  • 1入力9出力(4+4+1)
  • 選択可能な出力バンク・三状態
  • 入力クロックPLLバイパス試験
  • 標準/高ドライブ選択可
  • 省電力モード静止電流<25 μA
  • 出力インピーダンス:29–41 Ω(typ)
  • 閉ループ帯域幅最大1.5 MHz

利点

  • ゼロ遅延で正確なクロック同期
  • 45 psスキューで厳密なタイミング
  • 25 psジッタで高速対応
  • 15 psジッタで信号品質向上
  • PLLフィードバックで安定動作
  • 9出力でクロック分配簡単
  • 出力選択で設計柔軟
  • 試験モードで検証容易
  • ドライブ選択で要件適合
  • 省電力で待機電力低減
  • 低インピーダンスで信号改善
  • 広帯域で高速クロック対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ