I/O電圧 ((V))3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)1
-
カテゴリーZero Delay Buffers
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
入力タイプLVCMOS/LVTTL
-
入力周波数 範囲10 MHz~133 MHz
-
出力信号タイプLVCMOS
-
出力9
-
出力周波数 範囲10 MHz~133 MHz
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
機能See datasheet
-
特長3.3V Zero Delay Buffer
-
認定Commercial
|
OPN
|
CY2309ZXC-1H |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSSOP-16 (51-85091) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSSOP-16 (51-85091) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- ゼロ入力出力伝搬遅延
- 60ps典型サイクルジッタ
- 複数低スキュー出力
- オンチップPLLで入力ロック
- テストモードでPLLバイパス(CY2309)
- 省電モード電流<25μA
- デバイス間スキュー<700ps
- 出力間スキュー85ps典型
- 1入力で複数出力駆動
- 負荷調整で遅延調整可能
- 広い負荷容量対応
- デューティ比40-60%@66.67 MHz
利点
- ゼロ遅延で正確なクロック同期
- 低ジッタで信号品質向上
- 低スキューで同期システム対応
- PLLロックで安定出力
- テストモードで検証容易
- 省電モードで消費電力削減
- 低デバイススキューで分配容易
- タイトな出力スキューで余裕確保
- 1入力で配線簡素化
- 遅延調整でシステム最適化
- 多様な負荷に対応
- 安定デューティ比で時序精度向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.