これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY2309NZSXC-1HT
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY2309NZSXC-1HT

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY2309NZSXC-1HT
CY2309NZSXC-1HT


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    0
  • カテゴリー
    Non Zero Delay Buffers
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    3.3
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn;Ni/Pd/Au
  • 入力タイプ
    LVCMOS/LVTTL
  • 入力周波数 範囲
    0 MHz~133 MHz
  • 出力信号タイプ
    LVCMOS
  • 出力
    9
  • 出力周波数 範囲
    0 MHz~133 MHz
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 機能
    See datasheet
  • 特長
    3.3V Non Zero Delay Buffer
  • 認定
    Commercial

OPN
CY2309NZSXC-1HT
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85068)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85068)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
CY2309NZSXC-1HTは3.3 V非ゼロディレイバッファで、1つのLVCMOS/LVTTL入力と9つのLVCMOS出力を持ち、0~133 MHzの入出力周波数に対応します。3.0~3.6 V電源、0°C~70°Cの商用温度範囲で動作。PCやSDRAMのクロック分配向けに設計され、低消費電力、出力間スキュー250 ps未満、16ピンSOICパッケージ、RoHS準拠。

特長

  • 1入力9出力バッファ
  • 4つのSO-DIMM対応
  • 低消費電力:66.6 MHz時<32 mA
  • 2–133.33 MHz対応
  • 出力間スキュー<250 ps
  • 入出力遅延1 ns
  • 複数VDD/VSSでノイズ/EMI低減
  • 立上/立下時間≤1.5 ns
  • 立上時間0.05–50 ms
  • 熱抵抗:111°C/W (JA)
  • ESD保護>2,000 V

利点

  • 信頼性の高いクロック分配
  • 高密度メモリ対応
  • モバイル機器の電池寿命延長
  • 多様なクロック速度に対応
  • 正確な信号タイミング
  • 高速伝送で遅延低減
  • ノイズ・EMI低減
  • 高速な信号切替
  • システムの迅速な立上
  • 熱ストレスに強い
  • ESD損傷防止

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ